Szűrési feltételek

PRS Series Option【10 darab】

PRS Series Option

Cikkszám:

Befejezetlen: 5 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Features

    Material

    Conforming wire size

    RoHS?Minimális rendelési mennyiség
    Connector for covers
    PBT, black
    -
    10
    1 csomag

    10 darab

    Three-wire pressure welding type connector
    PBT gray
    AWG 22 – 24
    10
    1 csomag

    10 darab

    Three-wire pressure welding type connector
    PBT, black
    AWG22 to 24
    10
    1 csomag

    10 darab

    Three-wire pressure welding type connector
    PBT, black
    AWG26 to 28
    10
    1 csomag

    10 darab

    Relay adapter for three-wire pressure welding type connectors only
    PBT, black
    -
    10
    1 csomag

    10 darab

    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    96.95 €
    ( 115.37 € )
    5 munkanapok
    22.39 €
    ( 26.64 € )
    5 munkanapok
    18.66 €
    ( 22.21 € )
    5 munkanapok
    18.66 €
    ( 22.21 € )
    5 munkanapok
    26.24 €
    ( 31.23 € )
    5 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Three-wire pressure welding type connector for PRS series. PRST3 is a dedicated relay adapter.

    [Features]
    · A dedicated relay adapter for three-wire pressure welding type connectors (PRS-3CN series).
    · Ideal for relaying wires between sensors and terminals.
    · The adapter can be used with multi-pole connections such as with a block terminal block (PAT, P).