Megerősítve
  • Shell Size(φ)
  • Supported connector shapes
  • Chain/rope length(mm)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül

NCS Series Cap. (NCS-44-PCA)

Cikkszám:

NCS-44-PCA
Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    NCS-44-PCA

    Shell Size

    (φ)

    Supported connector shapes

    Chain/rope length

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    44
    Plug
    150
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    27.81 €
    ( 33.09 € )
    5 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    A cap for use with the NCS Series.

    [Features]
    · Insulation resistance: ≥ 2000 MΩ when measured at a specified voltage between the nearest conductors.
    · Voltage resistance: No electrical short-circuit failure occurs even if the specified voltage is applied between the nearest conductors for one minute.
    · Contact resistance: ≤ 3 MΩ when a pair of contacts are joined to a regular length.
    ·

    A cikkszám megerősítésre került