Szűrési feltételek
  • W(mm)
  • H(mm)
  • D(mm)
  • Color specifications(Panel)
  • Color specifications(Frame)
  • Rubber Feet
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Control Box, CH Series (CH4-10-10BBP)

Cikkszám:

CH4-10-10BBP
Törlés
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
CH4-10-10BBP

W

(mm)

H

(mm)

D

(mm)

Color specifications

(Panel)

Color specifications

(Frame)

Rubber Feet

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
100
36.5
100.5
Black
Black
B-P41
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
42.72 €
( 50.84 € )
6 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Control Box (CH)

[Features]
· The design is sturdy and clean thanks to the use of die-cast aluminum and extruded aluminum.
· The side plate features a powder coating that confers excellent coating strength.
· The panel structure includes both screw clamp and inlay options, either of which can be used as the front.
· Also, machining is easy because of the flat plate.
· Two color specifications are available and can be used depending on the intended application.
· The product can be mounted to any arbitrary position due to the sticky rubber legs.