Megerősítve
  • W(mm)
  • H(mm)
  • D(mm)
  • Material
    • Resin
  • Color specifications(Body)
  • Color specifications(Top Cover)
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

BCAS Series Waterproof, Dustproof Pull Box (BCAS050604G)

Cikkszám:

BCAS050604G
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
BCAS050604G

W

(mm)

H

(mm)

D

(mm)

Material

Installation location

Color specifications

(Body)

Color specifications

(Top Cover)

Operating Temperature Range

(°C)

Tightening Torque

(N▪m)

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
50
45
65
[Resin] ABS Resin
-
White Gray
White Gray
-10 – 60
1
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
7.80 €
( 9.28 € )
6 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

A low-cost, small waterproof plastic box with protection grade IP65 that can be secured with screws.
[Features]
· General-purpose small box with a polyurethane waterproof gasket (packing) that is secured with screws.
Incudes ◎ guide marks on the side to make it easier to drill mounting holes for the optional latch hinges.
[Applications]
· Can be used for various fields such as FA control and electrical construction.
Convenient as a pull box for wiring, relay terminal box, switch box, etc.
* Regarding product numbers [BCAS202016G] and [BCAS081108G], there were some changes to the specifications.
* The change will happen when the current inventory runs out. For details see the manufacturer's website.

A cikkszám megerősítésre került