Üdvözöljük az új MISUMI e-katalógusban!
Korszerűsítettük online rendszereinket! Tudjon meg többet itt.

Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!

Megerősítve
  • W(mm)
  • H(mm)
  • D(mm)
  • Color specifications(Panel)
  • Color specifications(Frame)
  • Rubber Feet
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül

Sloped Control Box, CF Series (CF7-11GS)

Cikkszám:

CF7-11GS
Törlés
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
CF7-11GS

W

(mm)

H

(mm)

D

(mm)

Color specifications

(Panel)

Color specifications

(Frame)

Rubber Feet

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
70
48.3
111
Silver
Silver
B-P41
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
25.91 €
( 30.83 € )
5 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Sloped Control Box (CF)

[Features]
- The clean design features a 10° slope which makes operation easy.
- The panel structure includes both screw clamp and inlay options, either of which can be used as the front.
· Machining is easy because of the flat plate.
- The product is extremely lightweight, with the side plates employing flame retardant ABS resin (UL94V-0) and the frame employing extruded aluminum.
- The product can be mounted in any position due to the sticky rubber legs.

Nem található ehhez a termékhez hasonló termék.
A cikkszám megerősítésre került