Szűrési feltételek
  • Készlet
  • Color specifications/surface treatment
  • W(mm)
  • D(mm)
  • t(mm)
  • Material
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • Aznapi feladás lehetséges
  • Mounting Base - BMP Series (BMP3040W)

    Cikkszám:

    BMP3040W
    Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    BMP3040W

    Color specifications/surface treatment

    W

    (mm)

    D

    (mm)

    t

    (mm)

    Material

    RoHS?Minimális rendelési mennyiség
    Graduated sheet
    258
    355
    15
    Particle board
    -
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    47.94 €14.38 €
    ( 17.11 € )
    Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Mounting base (plastic, wood, iron) (BMP)

    [Features]
    · Steel mounting base.
    · Strength enables machining to be performed easily.
    · Mounting base made from inexpensive ABS plastic.
    · BMP0811P through BMP1616P have a flat structure, while BMP0825P, BMP1423P, and BMP1520P through BMP2020P have a reinforcement rib on the back surface of their mounting bases.
    · There are no models that correspond to BCAS050604, 050605, 060905, 071005, 080806, 101807, or 102307.