Megerősítve
  • Color
  • Material
  • Operating Temperature Range(℃)
  • Tube internal diameter(mm)
  • Tube outer diameter(mm)
  • Material
  • Packing Unit(m)
  • Color
  • Operating Environment
  • Wire bundle range(φ/mm)
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 9 munkanapok belül

Spiral Wrap (T50F-TL)

Cikkszám:

T50F-TL
Törlés
  • This item is not available in Europe.

Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
T50F-TL

Color

Material

Operating Temperature Range

(℃)

Tube internal diameter

(mm)

Tube outer diameter

(mm)

Material

Packing Unit

(m)

Color

Operating Environment

Wire bundle range

(φ/mm)

Flame-Retardant Grade

Operating Temperature Range

(°C)

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
Natural
Polyethylene
-40~50
11.2
12.7
Polyethylene
76.20
Natural
Indoor
9.5 to 30.5
UL94HB
-40 to 50
-
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
176.30 €
( 209.80 € )
9 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

UL compliant spiral wrap tubes.

[Features]
• It protects wires, tubes and the like to prevent wear.
• There are 7 types of material that are suitable for indoor, outdoor and harsh use conditions, and 7 types of outer diameter from φ3.2 mm to φ25.4 mm.
• Installation is simple and quick.