Megerősítve
  • Compatible Plate Thickness(mm)
  • Length(m)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 19 munkanapok belül

H-Shaped Rubber Packing (HK-39)

H-Shaped Rubber Packing HK-39

Cikkszám:

HK-39
Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    HK-39

    Material

    Dimension: Thickness/Depth

    (mm)

    Compatible Plate Thickness

    (mm)

    Length

    (m)

    RoHS?Minimális rendelési mennyiség
    -
    -
    6.3/6.3
    300
    10
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    1,793.87 €
    ( 2,134.71 € )
    19 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Can be used for window frame waterproof packing for a variety of switchboards.

    [Features]
    Features superior weather resistance, oil resistance, chemical resistance, cold resistance, and thermal deformation properties.
    · Several times better than rubber in terms of bending fatigue strength, aging resistance, and ozone resistance.

    A cikkszám megerősítésre került