Szűrési feltételek
  • Height(mm)
  • Applicable distribution board depth(mm)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 11 munkanapok belül

Quick Strut, Hinge Receiver Side

Quick Strut, Hinge Receiver Side

Cikkszám:

Befejezetlen: 5 javaslat található.
    Mennyiség:

    Termékadatok

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Height

    (mm)

    Applicable distribution board depth

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    81
    140
    1 darab
    105
    160
    1 darab
    145
    200
    1 darab
    195
    250
    1 darab
    235
    350
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    9.29 €
    ( 11.06 € )
    11 munkanapok
    9.85 €
    ( 11.72 € )
    11 munkanapok
    10.71 €
    ( 12.74 € )
    11 munkanapok
    22.27 €
    ( 26.50 € )
    11 munkanapok
    22.97 €
    ( 27.33 € )
    11 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    A receiver-side strut for supporting and opening/closing the inside doors of panel boards.

    [Features]
    · Both hinge type and fixed type are available.
    ▪ Supports 5 types of distribution boards of varying depths.
    · Lightweight while retaining adequate strength.
    · The center door can be removed by removing the hinge pin