Szűrési feltételek
  • A=Length(mm)
  • A1=Hole spacing left
  • A2=hole spacing right
  • A3=Wing length left
  • A4=Wing length right
  • F1(N)
  • F2(N)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 4 munkanapok belül

Hinges plastic, separable, dismountable, Form C, with bolt/head and cotter pin (27851)

Cikkszám:

Befejezetlen: 7 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

A=Length

(mm)

A1=Hole spacing left

A2=hole spacing right

A3=Wing length left

A4=Wing length right

F1

(N)

F2

(N)

Weight (ERP)

(kg)

Minimális rendelési mennyiség
52
15
15
26
26
625
425
0.0350
1 darab
59
17.5
17.5
29.5
29.5
700
400
0.0360
1 darab
71
20
20
35.5
35.5
700
400
0.0370
1 darab
77
22.5
22.5
38.5
38.5
750
450
0.0380
1 darab
87
25
25
43.5
43.5
750
450
0.0390
1 darab
97
27.5
27.5
48.5
48.5
800
425
0.0400
1 darab
115
32.5
32.5
57.5
57.5
850
175
0.0420
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
7.08 €
( 8.43 € )
4 munkanapok
7.23 €
( 8.60 € )
4 munkanapok
8.39 €
( 9.98 € )
4 munkanapok
7.47 €
( 8.89 € )
4 munkanapok
7.58 €
( 9.02 € )
4 munkanapok
7.73 €
( 9.20 € )
4 munkanapok
7.73 €
( 9.20 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

· Hinges separable

· Hinges dismountable

· Tool-free