Szűrési feltételek
  • L0=Length(mm)
  • Coil O.D. OD(mm)
  • Di=Spiral diameter(mm)
  • F(N)
  • F max.(N)
  • F1(N)
  • F2(N)
  • S max.(mm)
  • S1(mm)
  • S2(mm)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 4 munkanapok belül

Compression springs ISO 10243, light load (26000) (26000-1005038)

Cikkszám:

26000-1005038
Törlés
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
26000-1005038

L0=Length

(mm)

Coil O.D. OD

(mm)

Di=Spiral diameter

(mm)

F

(N)

F max.

(N)

F1

(N)

F2

(N)

S max.

(mm)

S1

(mm)

S2

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Minimális rendelési mennyiség
38
10
5
6.8
103
65
78
15
9.5
11
0.0037
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
3.77 €
( 4.49 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

· Permit high alternating and permanent loads

· Can be used at operating temperatures of up to 230°

· Additionally heat-treated

· Long life expectancy