Szűrési feltételek
  • L0=Length(mm)
  • Coil O.D. OD(mm)
  • Di=Spiral diameter(mm)
  • F(N)
  • F max.(N)
  • F1(N)
  • F2(N)
  • S max.(mm)
  • S1(mm)
  • S2(mm)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 4 munkanapok belül

Compression springs ISO 10243, heavy load (26002)

Cikkszám:

Befejezetlen: 57 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

L0=Length

(mm)

Coil O.D. OD

(mm)

Di=Spiral diameter

(mm)

F

(N)

F max.

(N)

F1

(N)

F2

(N)

S max.

(mm)

S1

(mm)

S2

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Minimális rendelési mennyiség
25
10
5
22.1
166
111
138
7.5
5
6.3
0.0042
1 darab
32
10
5
17.5
168
112
140
9.6
6.4
8
0.0053
1 darab
38
10
5
17.1
195
130
162
11
7.6
9.5
0.0060
1 darab
44
10
5
15
198
132
165
13
8.8
11
0.0067
1 darab
51
10
5
12.8
196
131
163
15
10
13
0.0078
1 darab
64
10
5
10.7
205
137
171
19
13
16
0.0101
1 darab
76
10
5
7.5
171
114
143
23
15
19
0.0123
1 darab
305
10
5
2.1
192
128
160
92
61
76
0.0430
1 darab
25
12.5
6.3
42.1
316
211
263
7.5
5
6.3
0.0061
1 darab
32
12.5
6.3
33.2
319
212
266
9.6
6.4
8
0.0076
1 darab
38
12.5
6.3
29.3
334
223
278
11
7.6
9.5
0.0092
1 darab
44
12.5
6.3
24.6
325
216
271
13
8.8
11
0.0104
1 darab
51
12.5
6.3
19.6
300
200
250
15
10
13
0.0123
1 darab
64
12.5
6.3
15
288
192
240
19
13
16
0.0158
1 darab
76
12.5
6.3
13.2
301
201
251
23
15
19
0.0181
1 darab
89
12.5
6.3
11.4
304
203
254
27
18
22
0.0198
1 darab
305
12.5
6.3
2.8
256
171
214
92
61
76
0.0677
1 darab
25
16
8
75.7
568
379
473
7.5
5
6.3
0.0105
1 darab
32
16
8
52.8
507
338
422
9.6
6.4
8
0.0136
1 darab
38
16
8
48.5
553
369
461
11
7.6
9.5
0.0152
1 darab
44
16
8
42.8
565
377
471
13
8.8
11
0.0169
1 darab
51
16
8
37.1
568
378
473
15
10
13
0.0191
1 darab
64
16
8
30.3
582
388
485
19
13
16
0.0247
1 darab
76
16
8
25.7
586
391
488
23
15
19
0.0285
1 darab
89
16
8
21.7
579
386
483
27
18
22
0.0342
1 darab
102
16
8
19.3
591
394
492
31
20
26
0.0388
1 darab
305
16
8
7.1
650
433
541
92
61
76
0.1402
1 darab
25
20
10
216
1620
1080
1350
7.5
5
6.3
0.0199
1 darab
32
20
10
168
1610
1080
1340
9.6
6.4
8
0.0247
1 darab
38
20
10
129
1470
980
1230
11
7.6
9.5
0.0299
1 darab
44
20
10
112
1480
986
1230
13
8.8
11
0.0343
1 darab
51
20
10
94
1440
959
1200
15
10
13
0.0397
1 darab
64
20
10
72.1
1380
923
1150
19
13
16
0.0498
1 darab
76
20
10
59.7
1360
907
1130
23
15
19
0.0602
1 darab
89
20
10
50.5
1350
899
1120
27
18
22
0.0696
1 darab
102
20
10
44.2
1350
902
1130
31
20
26
0.0798
1 darab
115
20
10
38.4
1320
883
1100
35
23
29
0.0893
1 darab
127
20
10
34.1
1300
866
1080
38
25
32
0.0989
1 darab
140
20
10
31
1300
868
1090
42
28
35
0.1084
1 darab
152
20
10
28.2
1290
857
1070
46
30
38
0.1213
1 darab
305
20
10
15
1370
915
1140
92
61
76
0.2372
1 darab
25
25
12.5
380
2850
1900
2380
7.5
5
6.3
0.0356
1 darab
32
25
12.5
276
2650
1770
2210
9.6
6.4
8
0.0462
1 darab
38
25
12.5
220
2500
1670
2090
11
7.6
9.5
0.0557
1 darab
44
25
12.5
185
2440
1620
2030
13
8.8
11
0.0647
1 darab
51
25
12.5
157
2410
1600
2010
15
10
13
0.0738
1 darab
64
25
12.5
122
2330
1560
1950
19
13
16
0.0929
1 darab
76
25
12.5
100
2280
1520
1900
23
15
19
0.1107
1 darab
89
25
12.5
84.4
2250
1500
1880
27
18
22
0.1292
1 darab
102
25
12.5
73.5
2250
1500
1870
31
20
26
0.1463
1 darab
115
25
12.5
65.2
2250
1500
1870
35
23
29
0.1641
1 darab
127
25
12.5
57.5
2190
1460
1830
38
25
32
0.1830
1 darab
140
25
12.5
52.1
2190
1460
1820
42
28
35
0.1998
1 darab
152
25
12.5
48
2190
1460
1820
46
30
38
0.2167
1 darab
178
25
12.5
40.9
2180
1460
1820
53
36
45
0.2538
1 darab
203
25
12.5
35.7
2170
1450
1810
61
41
51
0.2909
1 darab
305
25
12.5
22.9
2100
1400
1750
92
61
76
0.4270
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
4.08 €
( 4.86 € )
4 munkanapok
4.08 €
( 4.86 € )
4 munkanapok
4.08 €
( 4.86 € )
4 munkanapok
4.71 €
( 5.60 € )
4 munkanapok
5.01 €
( 5.96 € )
4 munkanapok
5.60 €
( 6.66 € )
4 munkanapok
6.27 €
( 7.46 € )
4 munkanapok
24.76 €
( 29.46 € )
4 munkanapok
4.36 €
( 5.19 € )
4 munkanapok
4.71 €
( 5.60 € )
4 munkanapok
4.71 €
( 5.60 € )
4 munkanapok
5.01 €
( 5.96 € )
4 munkanapok
5.60 €
( 6.66 € )
4 munkanapok
6.27 €
( 7.46 € )
4 munkanapok
6.86 €
( 8.16 € )
4 munkanapok
7.52 €
( 8.95 € )
4 munkanapok
26.59 €
( 31.64 € )
4 munkanapok
4.71 €
( 5.60 € )
4 munkanapok
5.01 €
( 5.96 € )
4 munkanapok
5.60 €
( 6.66 € )
4 munkanapok
6.27 €
( 7.46 € )
4 munkanapok
6.27 €
( 7.46 € )
4 munkanapok
6.58 €
( 7.83 € )
4 munkanapok
7.85 €
( 9.34 € )
4 munkanapok
7.85 €
( 9.34 € )
4 munkanapok
9.09 €
( 10.82 € )
4 munkanapok
28.83 €
( 34.31 € )
4 munkanapok
5.60 €
( 6.66 € )
4 munkanapok
5.96 €
( 7.09 € )
4 munkanapok
6.27 €
( 7.46 € )
4 munkanapok
6.58 €
( 7.83 € )
4 munkanapok
7.23 €
( 8.60 € )
4 munkanapok
7.85 €
( 9.34 € )
4 munkanapok
9.69 €
( 11.53 € )
4 munkanapok
10.34 €
( 12.30 € )
4 munkanapok
11.29 €
( 13.44 € )
4 munkanapok
12.86 €
( 15.30 € )
4 munkanapok
13.46 €
( 16.02 € )
4 munkanapok
15.36 €
( 18.28 € )
4 munkanapok
16.91 €
( 20.12 € )
4 munkanapok
31.60 €
( 37.60 € )
4 munkanapok
6.58 €
( 7.83 € )
4 munkanapok
7.85 €
( 9.34 € )
4 munkanapok
9.09 €
( 10.82 € )
4 munkanapok
9.09 €
( 10.82 € )
4 munkanapok
9.69 €
( 11.53 € )
4 munkanapok
10.05 €
( 11.96 € )
4 munkanapok
10.34 €
( 12.30 € )
4 munkanapok
12.56 €
( 14.95 € )
4 munkanapok
14.12 €
( 16.80 € )
4 munkanapok
15.36 €
( 18.28 € )
4 munkanapok
18.16 €
( 21.61 € )
4 munkanapok
19.14 €
( 22.78 € )
4 munkanapok
20.37 €
( 24.24 € )
4 munkanapok
24.09 €
( 28.67 € )
4 munkanapok
27.83 €
( 33.12 € )
4 munkanapok
40.39 €
( 48.06 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

· Permit high alternating and permanent loads

· Can be used at operating temperatures of up to 230°

· Additionally heat-treated

· Long life expectancy