Szűrési feltételek

Connecting links duplex, stainless steel DIN ISO 606, Form L (22213)

Cikkszám:

Befejezetlen: 5 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

P

(mm)

ISO No.

Suitable for chains

Weight (ERP)

(kg)

Minimális rendelési mennyiség
12.7
08 B-2
1/2 X 5/16
0.0184
1 darab
19.05
12 B-2
3/4 X 7/16
0.0486
1 darab
9.525
06 B-2
3/8 X 7/32
0.0086
1 darab
15.875
10 B-2
5/8 X 3/8
0.0319
1 darab
25.4
16 B-2
1 x 17.02 mm
0.1333
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
11.08 €
( 13.19 € )
4 munkanapok
23.68 €
( 28.18 € )
4 munkanapok
10.53 €
( 12.53 € )
4 munkanapok
15.19 €
( 18.08 € )
4 munkanapok
39.37 €
( 46.85 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

· Suitable for DIN ISO 606 duplex roller chains