Szűrési feltételek
  • Number of Teeth(Teeth)
  • D2 max.(Ø)
  • D
  • D1=Pitch circle diameter(mm)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 4 munkanapok belül

Steel spur gears, module 2.5, milled toothing, straight-toothed, 20° engagement angle, Form B, without hub (22400)

Cikkszám:

Befejezetlen: 14 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

Number of Teeth

(Teeth)

D2 max.

(Ø)

D

D1=Pitch circle diameter

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Minimális rendelési mennyiség
65
20
167.5
162.5
3.9900
1 darab
70
20
180
175
4.6400
1 darab
72
20
185
180
4.9100
1 darab
75
20
192.5
187.5
5.3300
1 darab
76
20
195
190
5.4800
1 darab
80
25
205
200
6.0400
1 darab
85
25
217.5
212.5
6.8400
1 darab
90
25
230
225
7.6800
1 darab
95
25
242.5
237.5
8.5700
1 darab
100
25
255
250
9.5100
1 darab
110
25
280
275
11.5300
1 darab
114
25
290
285
13.3900
1 darab
120
25
305
300
13.7400
1 darab
127
25
322.5
317.5
15.4000
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
90.11 €
( 107.23 € )
4 munkanapok
128.67 €
( 153.12 € )
4 munkanapok
82.18 €
( 97.79 € )
4 munkanapok
84.39 €
( 100.42 € )
4 munkanapok
85.24 €
( 101.44 € )
4 munkanapok
88.93 €
( 105.83 € )
4 munkanapok
93.41 €
( 111.16 € )
4 munkanapok
99.99 €
( 118.99 € )
4 munkanapok
112.50 €
( 133.88 € )
4 munkanapok
126.38 €
( 150.39 € )
4 munkanapok
152.82 €
( 181.86 € )
4 munkanapok
163.60 €
( 194.68 € )
4 munkanapok
179.88 €
( 214.06 € )
4 munkanapok
207.55 €
( 246.98 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

· Application sectors: machine construction, plant construction, material handling, robotics

· Drill hole can be machined afterward