Szűrési feltételek
  • Number of Teeth(Teeth)
  • D2 max.(Ø)
  • D
  • D1=Pitch circle diameter(mm)
  • D3(mm)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 4 munkanapok belül

Steel spur gears, module 4, milled toothing, straight-tooth design, 20° engagement angle, Form A, with hub (22400) (22400-0140400012)

Cikkszám:

22400-0140400012
Törlés
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
22400-0140400012

Number of Teeth

(Teeth)

D2 max.

(Ø)

D

D1=Pitch circle diameter

(mm)

D3

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Minimális rendelési mennyiség
12
14
56
48
35
0.6078
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
36.75 €
( 43.73 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

· Application sectors: machine construction, plant construction, material handling, robotics

· Drill hole can be machined afterward