Szűrési feltételek
  • Internal diameter(mm)
  • D3(mm)
  • D4(mm)
  • D5(mm)
  • A1(mm)
  • A2(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • L4(mm)
  • E=Hole spacing(mm)
  • E1(mm)
  • LA=Bearing
  • Housing
  • Fastening screw(s)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 4 munkanapok belül

Pillow block bearing flange type UCFC with centring hub (24212)

Cikkszám:

Befejezetlen: 9 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

Internal diameter

(mm)

D3

(mm)

D4

(mm)

D5

(mm)

A1

(mm)

A2

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

L4

(mm)

E=Hole spacing

(mm)

E1

(mm)

LA=Bearing

Housing

Fastening screw(s)

Weight (ERP)

(kg)

Minimális rendelési mennyiség
20
12
62
100
12.7
10
28.3
31
20.5
7
5
55.1
78
UC 204
FC 204
M10
0.6900
1 darab
25
12
70
115
14.3
10
29.8
34
21
7
6
63.6
90
UC 205
FC 205
M10
1.0000
1 darab
30
12
80
125
15.9
10
32.2
38.1
23
8
8
70.7
100
UC 206
FC 206
M10
1.3000
1 darab
35
14
90
135
17.5
11
36.4
42.9
26
9
8
77.8
110
UC 207
FC 207
M12
1.8100
1 darab
40
14
100
145
19
11
41.2
49.2
26
9
10
84.8
120
UC 208
FC 208
M12
2.1400
1 darab
45
16
105
160
19
10
40.2
49.2
26
14
12
93.3
132
UC 209
FC 209
M14
2.6800
1 darab
50
16
110
165
19
10
42.6
51.6
28
14
12
97.6
138
UC 210
FC 210
M14
2.9000
1 darab
55
19
125
185
22.2
13
46.4
55.6
31
15
12
106.1
150
UC 211
FC 211
M16
3.8900
1 darab
60
19
135
195
25.4
17
56.7
65.1
36
15
12
113.1
160
UC 212
FC 212
M16
4.9400
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
25.86 €
( 30.77 € )
4 munkanapok
30.17 €
( 35.90 € )
4 munkanapok
38.99 €
( 46.40 € )
4 munkanapok
42.15 €
( 50.16 € )
4 munkanapok
54.44 €
( 64.78 € )
4 munkanapok
63.34 €
( 75.37 € )
4 munkanapok
70.57 €
( 83.98 € )
4 munkanapok
93.98 €
( 111.84 € )
4 munkanapok
112.80 €
( 134.23 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

· With a sealed, single-row ball bearing

· Compensates for misalignments on the shaft

· Internal diameter of the bearings with plus-tolerance

· Maintenance-free

· Ready to install