Szűrési feltételek
  • E(mm)
  • E1(mm)
  • E2(mm)
  • E3(mm)
  • M1(Nm)
  • M2(Nm)
  • M3(Nm)
  • S1(mm)
  • Load capacity(N)
  • Travel S(mm)
  • Air consumption per cycle at 6 bar(ccm)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 4 munkanapok belül

Linear modules pneumatic with rail guide (20036) (20036-6050)

Cikkszám:

20036-6050
Törlés
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
20036-6050

E

(mm)

E1

(mm)

E2

(mm)

E3

(mm)

M1

(Nm)

M2

(Nm)

M3

(Nm)

S1

(mm)

Load capacity

(N)

Travel S

(mm)

Air consumption per cycle at 6 bar

(ccm)

Weight (ERP)

(kg)

Minimális rendelési mennyiség
1 x 48
29
36
18
33.2
33.2
44.6
45 + S/2 (travel)
220
50
18.7
1.0300
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
1,651.27 €
( 1,965.01 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

· With cross roller guide

· WLL 240 N

· High fit precision between the modules via centring system

· Extremely high repeat accuracy

· Hardened, external and variable stop system