Szűrési feltételek
  • D1=Diameter(mm)
  • H=Height(mm)
  • L(mm)
  • PL Edelstahl
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 4 munkanapok belül

UNILOCK 5-axis basic module system size 80 mm, foot with elongated hole (42200) (42200-12175500)

Cikkszám:

42200-12175500
Törlés
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
42200-12175500

D1=Diameter

(mm)

H=Height

(mm)

L

(mm)

RoHS

PL Edelstahl

Weight (ERP)

(kg)

Minimális rendelési mennyiség
12
175
6
-
No
8.4500
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
1,351.02 €
( 1,607.71 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

· Zero point clamping system

· Manual actuation

· Can be adapted to machine tables with grid holes or T-slots

· Extremely high repeat accuracy

· 5-side machining without interfering edges