Szűrési feltételek
  • A=Total length(mm)
  • B(mm)
  • C(mm)
  • D(mm)
  • E=Width(mm)
  • F
  • G(mm)
  • H(mm)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 4 munkanapok belül

Straps (04188)

Cikkszám:

Befejezetlen: 21 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

A=Total length

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E=Width

(mm)

F

G

(mm)

H

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Minimális rendelési mennyiség
63
19
25
19
9
25
12
7
0.1001
1 darab
80
24
32
24
9
25
12
7
0.1320
1 darab
100
30
40
30
9
25
16
10
0.2316
1 darab
63
19
25
19
11
25
12
7
0.0927
1 darab
80
24
32
24
11
25
16
10
0.1628
1 darab
100
30
40
30
11
25
16
10
0.2144
1 darab
125
40
45
40
11
32
19
13
0.4664
1 darab
160
55
50
55
11
32
19
13
0.6250
1 darab
63
19
25
19
13
32
16
10
0.1609
1 darab
80
24
32
24
13
32
16
10
0.2185
1 darab
100
30
40
30
13
32
19
13
0.3376
1 darab
125
40
45
40
13
32
19
13
0.4470
1 darab
160
55
50
55
13
32
25
15
0.7776
1 darab
80
27.5
25
27.5
17
32
16
10
0.2071
1 darab
100
34
32
34
17
38
19
13
0.4095
1 darab
125
42.5
40
42.5
17
38
19
13
0.5275
1 darab
160
55
50
55
17
38
25
15
0.9027
1 darab
100
34
32
34
21
38
19
13
0.3724
1 darab
125
42.5
40
42.5
21
38
25
15
0.6209
1 darab
160
55
50
55
21
38
25
15
0.8352
1 darab
200
68.5
63
68.5
21
50
25
15
1.4990
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
25.99 €
( 30.93 € )
4 munkanapok
29.15 €
( 34.69 € )
4 munkanapok
31.70 €
( 37.72 € )
4 munkanapok
25.99 €
( 30.93 € )
4 munkanapok
27.75 €
( 33.02 € )
4 munkanapok
31.70 €
( 37.72 € )
4 munkanapok
39.32 €
( 46.79 € )
4 munkanapok
43.41 €
( 51.66 € )
4 munkanapok
28.39 €
( 33.78 € )
4 munkanapok
31.34 €
( 37.29 € )
4 munkanapok
36.00 €
( 42.84 € )
4 munkanapok
40.86 €
( 48.62 € )
4 munkanapok
50.36 €
( 59.93 € )
4 munkanapok
33.05 €
( 39.33 € )
4 munkanapok
39.18 €
( 46.62 € )
4 munkanapok
44.06 €
( 52.43 € )
4 munkanapok
55.77 €
( 66.37 € )
4 munkanapok
39.80 €
( 47.36 € )
4 munkanapok
48.87 €
( 58.16 € )
4 munkanapok
56.37 €
( 67.08 € )
4 munkanapok
73.53 €
( 87.50 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

· Two workpieces can be clamped simultaneously

· Flexible application

· Application sectors: machine construction, toolmaking, fixture construction

· For clamping any workpiece and component