Szűrési feltételek
  • Travel S(mm)
  • B(mm)
  • B1(mm)
  • B2(mm)
  • B3(mm)
  • D(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • D4(mm)
  • D8(mm)
  • Flow rate max.(cm³/s)
  • Form definition
  • G(mm)
  • G1
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3(mm)
  • H5(mm)
  • H6(mm)
  • H7(mm)
  • H8(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • L4(mm)
  • L5(mm)
  • Oil requirement / stroke(cm³)
  • Piston Ø
  • SW(mm)
  • Swivel direction
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 4 munkanapok belül

Swing clamps, hydraulic, double / single-acting with spring return, Form A, flange top (04368-20) (04368-20-25102404190211)

Cikkszám:

04368-20-25102404190211
Törlés
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
04368-20-25102404190211

Travel S

(mm)

B

(mm)

B1

(mm)

B2

(mm)

B3

(mm)

D

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

D3

(mm)

D4

(mm)

D8

(mm)

Flow rate max.

(cm³/s)

Form definition

G

(mm)

G1

H

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

H3

(mm)

H5

(mm)

H6

(mm)

H7

(mm)

H8

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

L4

(mm)

L5

(mm)

Oil requirement / return stroke

(cm³)

Oil requirement / stroke

(cm³)

Piston Ø

SW

(mm)

Swivel direction

Weight (ERP)

(kg)

Minimális rendelési mennyiség
10
50
37
28
32
44.8
23.5
20
11
6.6
45
3.2
Single-acting
M18x1,5
M6
126.5
78
57
34
9
18
8
10
70
26.5
20
30
17
26.5
-
3.2
25
27
Left
1.4500
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
531.30 €
( 632.25 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

· Integrated metal wiper

· Integrated overload protection

· Collision-free accessibility to the workpiece