Szűrési feltételek
  • D=Reamed hole(mm)
  • D1=Thread
  • D2=Internal diameter(mm)
  • D4=Fastening hole(mm)
  • H=Height(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • L4(mm)
  • L5(mm)
  • L6(mm)
  • L7(mm)
  • L8(mm)
  • No. of grid holes
  • NL=No. lengthwise
  • NB=o. across(N)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 4 munkanapok belül

Clamping towers, grey cast iron, 4-sided, with grid holes (01854)

Cikkszám:

Befejezetlen: 16 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

D=Reamed hole

(mm)

D1=Thread

D2=Internal diameter

(mm)

D4=Fastening hole

(mm)

H=Height

(mm)

L=Length

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

L4

(mm)

L5

(mm)

L6

(mm)

L7

(mm)

L8

(mm)

No. of grid holes

NL=No. lengthwise

NB=o. across

(N)

Weight (ERP)

(kg)

Minimális rendelési mennyiség
12
M12
20
M12
500
400
250
320
300
200
200
150
55
125
64
1
7
152.0000
1 darab
12
M12
20
M12
650
400
250
320
300
200
200
150
55
125
88
1
10
186.0000
1 darab
12
M12
20
M12
600
500
300
400
200
-
250
200
75
150
120
2
9
250.0000
1 darab
12
M12
20
M12
750
500
300
400
200
-
250
200
75
150
156
2
12
293.0000
1 darab
12
M12
25
M16
700
630
350
500
400
-
315
200
100
200
192
3
11
368.0000
1 darab
12
M12
25
M16
850
630
350
500
400
-
315
200
100
200
240
3
14
418.0000
1 darab
12
M12
25
M16
800
800
500
640
600
400
400
300
135
300
336
5
13
640.0000
1 darab
12
M12
25
M16
1000
800
500
640
600
400
400
300
135
300
432
5
17
740.0000
1 darab
16
M16
20
M12
500
400
250
320
300
200
200
150
55
125
64
1
7
151.0000
1 darab
16
M16
20
M12
650
400
250
320
300
200
200
150
55
125
88
1
10
184.0000
1 darab
16
M16
20
M12
600
500
300
400
200
-
250
200
75
150
120
2
9
247.0000
1 darab
16
M16
20
M12
750
500
300
400
200
-
250
200
75
150
156
2
12
290.0000
1 darab
16
M16
25
M16
700
630
350
500
400
-
315
200
100
200
192
3
11
364.0000
1 darab
16
M16
25
M16
850
630
350
500
400
-
315
200
100
200
240
3
14
413.0000
1 darab
16
M16
25
M16
800
800
500
640
600
400
400
300
135
300
336
5
13
633.0000
1 darab
16
M16
25
M16
1000
800
500
640
600
400
400
300
135
300
432
5
17
733.0000
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
4,028.22 €
( 4,793.58 € )
4 munkanapok
4,704.42 €
( 5,598.26 € )
4 munkanapok
5,528.28 €
( 6,578.65 € )
4 munkanapok
7,293.30 €
( 8,679.03 € )
4 munkanapok
8,703.66 €
( 10,357.36 € )
4 munkanapok
9,998.10 €
( 11,897.74 € )
4 munkanapok
13,115.52 €
( 15,607.47 € )
4 munkanapok
16,820.82 €
( 20,016.78 € )
4 munkanapok
4,116.54 €
( 4,898.68 € )
4 munkanapok
4,911.42 €
( 5,844.59 € )
4 munkanapok
5,733.90 €
( 6,823.34 € )
4 munkanapok
7,380.24 €
( 8,782.49 € )
4 munkanapok
8,822.34 €
( 10,498.58 € )
4 munkanapok
10,144.38 €
( 12,071.81 € )
4 munkanapok
13,350.12 €
( 15,886.64 € )
4 munkanapok
17,143.74 €
( 20,401.05 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

· Base element for system construction

· Hardened locating and tapped bushes

· Grid spacing 50 mm

· Precision-machined support and clamping faces

· Suitable for DIN and JIS standard machine tables