Szűrési feltételek
  • D2=Internal diameter(mm)
  • D4=Fastening hole(mm)
  • H=Height(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • L4(mm)
  • L5(mm)
  • L6(mm)
  • L7(mm)
  • L8(mm)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 4 munkanapok belül

Clamping towers, grey cast iron, 4-sided, with pre-machined clamping faces (01854)

Cikkszám:

Befejezetlen: 8 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

D2=Internal diameter

(mm)

D4=Fastening hole

(mm)

H=Height

(mm)

L=Length

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

L4

(mm)

L5

(mm)

L6

(mm)

L7

(mm)

L8

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Minimális rendelési mennyiség
20
M12
500
400
251
320
300
200
200
150
55
125
154.0000
1 darab
20
M12
650
400
251
320
300
200
200
150
55
125
188.0000
1 darab
20
M12
600
500
301
400
200
-
250
200
75
150
244.0000
1 darab
20
M12
750
500
301
400
200
-
250
200
75
150
287.0000
1 darab
25
M16
700
630
351
500
400
-
315
200
100
200
373.0000
1 darab
25
M16
850
630
351
500
400
-
315
200
100
200
424.0000
1 darab
25
M16
800
800
501
640
600
400
400
300
135
300
648.0000
1 darab
25
M16
1000
800
501
640
600
400
400
300
135
300
753.0000
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
2,823.48 €
( 3,359.94 € )
4 munkanapok
3,440.34 €
( 4,094.00 € )
4 munkanapok
4,146.90 €
( 4,934.81 € )
4 munkanapok
5,205.36 €
( 6,194.38 € )
4 munkanapok
6,204.48 €
( 7,383.33 € )
4 munkanapok
6,911.04 €
( 8,224.14 € )
4 munkanapok
8,939.64 €
( 10,638.17 € )
4 munkanapok
10,733.64 €
( 12,773.03 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

· Base element for system construction

· Basic element with pre-machined clamping surfaces

· Customer specific post-machining possible

· Precision-machined support and clamping faces

· Suitable for DIN and JIS standard machine tables