Szűrési feltételek
  • D2=Internal diameter(mm)
  • D3=Fastening hole(mm)
  • D4=Fastening hole(mm)
  • D5=Thread
  • H=Height(mm)
  • H1(mm)
  • H3(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • L4(mm)
  • L5(mm)
  • L6(mm)
  • L7(mm)
  • L11(mm)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 4 munkanapok belül

Workholding cubes, grey cast iron with pre-machined clamping faces (01850)

Cikkszám:

Befejezetlen: 11 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

D2=Internal diameter

(mm)

D3=Fastening hole

(mm)

D4=Fastening hole

(mm)

D5=Thread

H=Height

(mm)

H1

(mm)

H3

(mm)

L=Length

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

L4

(mm)

L5

(mm)

L6

(mm)

L7

(mm)

L11

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Minimális rendelési mennyiség
20
M12
M10
M12
500
50
15
300
151
250
200
-
150
100
40
0
90.0000
1 darab
20
M16
M12
M16
500
50
18
400
251
320
300
200
200
150
55
25
160.0000
1 darab
20
M16
M12
M16
650
50
18
400
251
320
300
200
200
150
55
25
210.0000
1 darab
20
M16
M12
M16
600
50
18
500
301
400
200
-
250
200
75
25
250.0000
1 darab
20
M16
M12
M16
750
50
18
500
301
400
200
-
250
200
75
25
310.0000
1 darab
25
M16
M16
M16
700
50
18
630
351
500
400
-
315
200
100
25
400.0000
1 darab
25
M16
M16
M16
850
50
18
630
351
500
400
-
315
200
100
25
460.0000
1 darab
25
M16
M16
M16
800
50
18
800
501
640
600
400
400
300
135
25
680.0000
1 darab
25
M16
M16
M16
1000
50
18
800
501
640
600
400
400
300
135
25
800.0000
1 darab
25
M20
M20
M16
1000
55
18
1000
601
800
200
-
500
400
165
25
1164.0000
1 darab
25
M20
M20
M16
1250
55
18
1000
601
800
200
-
500
400
165
25
1391.0000
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
2,352.90 €
( 2,799.95 € )
4 munkanapok
2,881.44 €
( 3,428.91 € )
4 munkanapok
3,705.30 €
( 4,409.31 € )
4 munkanapok
4,146.90 €
( 4,934.81 € )
4 munkanapok
4,998.36 €
( 5,948.05 € )
4 munkanapok
5,939.52 €
( 7,068.03 € )
4 munkanapok
6,704.04 €
( 7,977.81 € )
4 munkanapok
8,822.34 €
( 10,498.58 € )
4 munkanapok
10,439.70 €
( 12,423.24 € )
4 munkanapok
14,143.62 €
( 16,830.91 € )
4 munkanapok
17,143.74 €
( 20,401.05 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

· Base element for system construction

· Basic element with pre-machined clamping surfaces

· Customer specific post-machining possible

· Precision-machined support and clamping faces

· Suitable for DIN and JIS standard machine tables