Márkák
Cég
Kapcsolat
Regisztráció
Belépés
Kosár
HU
Termékek / Kategóriák
Solution Center
Iparágak
MISUMI kezdőoldal
Automation Components
Locating, Positioning, Jigs & Fixtures
Clamp
Toggle Clamp Peripheral Components
Plastic grips, round with round opening, Form B (05881-02)
Szűrési feltételek
Mindent töröl
D=diameter(mm)
21
25.2
28
D1(mm)
18
22.2
25
L=Length(mm)
93
99
107
matching toggle clamp
05755-05-014000, 05755-01-014000
05755-05-012000, 05755-01-012000
05755-05-007000
for toggle clamp
K1250.007000
K1250.012000, K1253.012000
K1250.014000, K1253.014000
Becsült szállítási napok
Minden
4 munkanapok belül
NORELEM
Plastic grips, round with round opening, Form B (05881-02)
Katalógus
Cikkszám:
Befejezetlen:
3
javaslat található.
CAD-adatok nem állnak rendelkezésre
Felvétel a Saját alkatrészek közé
Mennyiség:
Kosárba
Cikkszámlista
Katalógus
Cikkszámlista
Elemek száma
30 elem
60 elem
90 elem
1
Cikkszám
05881-02-093211
05881-02-099281
05881-02-107251
D=diameter
(mm)
D1
(mm)
L=Length
(mm)
matching toggle clamp
for toggle clamp
Weight (ERP)
(kg)
Minimális rendelési mennyiség
21
18
93
05755-05-007000
K1250.007000
0.0300
1 darab
28
25
99
05755-05-014000, 05755-01-014000
K1250.014000, K1253.014000
0.0150
1 darab
25.2
22.2
107
05755-05-012000, 05755-01-012000
K1250.012000, K1253.012000
0.0290
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Rendezési szempont
Normál feladási dátum
Rendezési szempont
2.46 €
(
2.93 €
)
4 munkanapok
2.70 €
(
3.21 €
)
4 munkanapok
2.46 €
(
2.93 €
)
4 munkanapok
1
Katalógus
Products homepage
Megnyitás
Katalógus (2 oldalas formátum)
Loading...