2
Szűrési feltételek
  • D1=Thread
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • L3(mm)
  • L4(mm)
  • L5(mm)
  • SW(mm)
  • T(mm)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 4 munkanapok belül

Locating bushes for ball lock pins, with thread lock (03197)

Cikkszám:

Befejezetlen: 6 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

D1=Thread

D2

(mm)

D3

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

L3

(mm)

L4

(mm)

L5

(mm)

SW

(mm)

T

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Minimális rendelési mennyiség
M12
6
9
25
10
4
7
3
5
4
0.0127
1 darab
M16
7.5
12
30
14
5
10
5
6
5
0.0291
1 darab
M16
10
12
30
14
5
10
5
8
5
0.0232
1 darab
M24
13
18
35
14
6
8
7
10
6
0.0708
1 darab
M24
15
18
35
14
6
8
7
12
6
0.0598
1 darab
M30
20
24
40
14
8
11
9
16
7
0.1050
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
12.93 €
( 15.39 € )
4 munkanapok
14.63 €
( 17.41 € )
4 munkanapok
14.63 €
( 17.41 € )
4 munkanapok
26.76 €
( 31.84 € )
4 munkanapok
26.76 €
( 31.84 € )
4 munkanapok
29.61 €
( 35.24 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

· Easy and reliable screwing in

· Can be screwed into various materials

· Usable on both sides

· The depth can be exactly matched to the existing components (thread lock)