Szűrési feltételek

Positioning bushes, steel or stainless steel with status sensor, Form C, with thread and approach taper (03099-60)

Cikkszám:

Befejezetlen: 10 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

Outer Diameter

(mm)

Material

Steel code

Surface finish body

D1=Thread

H

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

SW1

(mm)

T

(mm)

T1

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Minimális rendelési mennyiség
19
Stainless Steel
1.4034
Hardened and bright
M12x1.5
16
12
10.5
4
11
4
0.0300
1 darab
19
Stainless Steel
1.4034
Hardened and bright
M12x1.5
16
12
10.5
5
11
4
0.0290
1 darab
19
Stainless Steel
1.4034
Hardened and bright
M12x1.5
16
12
10.5
6
11
4
0.0280
1 darab
26
Stainless Steel
1.4034
Hardened and bright
M16x1.5
20
15
13.5
8
15.5
6
0.0400
1 darab
26
Stainless Steel
1.4034
Hardened and bright
M16x1.5
20
15
13.5
10
15.5
6
0.0390
1 darab
19
Steel
-
Hardened and black oxid finish
M12x1.5
16
12
10.5
4
11
4
0.0300
1 darab
19
Steel
-
Hardened and black oxid finish
M12x1.5
16
12
10.5
5
11
4
0.0290
1 darab
19
Steel
-
Hardened and black oxid finish
M12x1.5
16
12
10.5
6
11
4
0.0280
1 darab
26
Steel
-
Hardened and black oxid finish
M16x1.5
20
15
13.5
8
15.5
6
0.0400
1 darab
26
Steel
-
Hardened and black oxid finish
M16x1.5
20
15
13.5
10
15.5
6
0.0390
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
141.01 €
( 167.80 € )
4 munkanapok
141.01 €
( 167.80 € )
4 munkanapok
141.01 €
( 167.80 € )
4 munkanapok
142.60 €
( 169.69 € )
4 munkanapok
142.60 €
( 169.69 € )
4 munkanapok
137.83 €
( 164.02 € )
4 munkanapok
137.83 €
( 164.02 € )
4 munkanapok
137.83 €
( 164.02 € )
4 munkanapok
139.42 €
( 165.91 € )
4 munkanapok
139.42 €
( 165.91 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

· Universally applicable

· electronic status monitoring

· Process control

· Individually adjustable