Megerősítve
  • Material
  • Surface finish body
  • D1=Thread
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • SW1(mm)
  • T(mm)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 4 munkanapok belül

Positioning bushes, steel or stainless steel with status sensor, Form B, with thread and collar (03099-60) (03099-60-2031011)

Cikkszám:

03099-60-2031011
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
03099-60-2031011

Material

Steel code

Surface finish body

D1=Thread

H

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

SW1

(mm)

T

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Minimális rendelési mennyiség
Steel
-
Hardened and black oxid finish
M10x1
15
12
10.5
11
7
0.0240
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
135.47 €
( 161.21 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

· Universally applicable

· electronic status monitoring

· Process control

· Individually adjustable

A cikkszám megerősítésre került