Szűrési feltételek
  • Outer Diameter(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • D4(mm)
  • D5(mm)
  • D6(mm)
  • D7(mm)
  • D8(mm)
  • D9(mm)
  • H=Height(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3(mm)
  • H4(mm)
  • H5(mm)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 4 munkanapok belül

Locating bushes for pneumatic locating cylinder, Form B (03161-03)

Cikkszám:

Befejezetlen: 2 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

Outer Diameter

(mm)

D2

(mm)

D3

(mm)

D4

(mm)

D5

(mm)

D6

(mm)

D7

(mm)

D8

(mm)

D9

(mm)

H=Height

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

H3

(mm)

H4

(mm)

H5

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Minimális rendelési mennyiség
60
28
27.5
38
M5
50
M5
28
28
8
15
10
2.5
16
12
0.1590
1 darab
75
36
35.5
48
M6
62
M6
36
36
10
19
14
3.5
20
16
0.3237
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
323.91 €
( 385.45 € )
4 munkanapok
379.56 €
( 451.68 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

· Fast, secure and precise positioning of the exchange unit

· Counterpart to the locating cylinder

· Shorter set-up and changeover times