Megerősítve
  • D=internal diameter(mm)
  • D1=Outside diameter(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • Max. permissible static surface pressure(N/mm2)

    The value differs depending on the current lubrication, Refer to manufacturers' specifications.

  • Thickness(mm)
  • Main colour
  • Version 2
  • D2(mm)
  • L1(mm)
  • Tolerance D after force fitting
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 4 munkanapok belül

Plastic plain bearings, Form B (23710) (23710-12252821)

Cikkszám:

23710-12252821
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
23710-12252821

D=internal diameter

(mm)

D1=Outside diameter

(mm)

Overall Length L

(mm)

Max. permissible static surface pressure

(N/mm2)

Thickness

(mm)

Temperature range

(°C)

Main colour

Version 2

D2

(mm)

L1

(mm)

Tolerance D after force fitting

Weight (ERP)

(kg)

Minimális rendelési mennyiség
25
28
21
80
0.8
-40~130
Matt grey
IGLIDUR® G
35
1.5
E10
0.0044
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
1.79 €
( 2.13 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

· Made of high-performance polymer

· High dimensional accuracy

· High compression strength

· Maintenance-free

A cikkszám megerősítésre került