Megerősítve
  • D=thread (M)
  • Material
  • Version 1
  • Surface finish body
  • G=thread / for thread
  • Grade
  • PL Edelstahl
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 4 munkanapok belül

Threaded rods steel and stainless steel DIN 976-1 (07640) (07640-05)

Cikkszám:

07640-05
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
07640-05

D=thread (M)

Material

Version 1

Surface finish body

G=thread / for thread

Grade

PL Edelstahl

Weight (ERP)

(kg)

Minimális rendelési mennyiség
5
Steel
RH Thread
Bright
M5
8.8
No
0.1200
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
8.28 €
( 9.85 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

· With right or left hand thread

· Version: steel or stainless steel

· Various strength grades

A cikkszám megerősítésre került