Szűrési feltételek
  • A(mm)
  • D=outside diameter
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • D4(mm)
  • H=Height(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • T(mm)
  • F(N)
  • M(Nm)
  • Tightening torque of clamping screws (Nm)(Nm)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 4 munkanapok belül

Pivot heads swivel angle 30° (21170) (21170-25)

Cikkszám:

21170-25
Törlés
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
21170-25

A

(mm)

D=outside diameter

D1

(mm)

D2

(mm)

D3

(mm)

D4

(mm)

H=Height

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

T

(mm)

F

(N)

M

(Nm)

Tightening torque of clamping screws (Nm)

(Nm)

Weight (ERP)

(kg)

Minimális rendelési mennyiség
92
150
40
130
M10
10
105
49
20
11
9000
150
42
3.6200
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
497.93 €
( 592.54 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

· Fitted with ball joint

· Rotates 360° about its own axis

· Suitable for various positioning systems