Márkák
Cég
Kapcsolat
Regisztráció
Belépés
Kosár
HU
Termékek / Kategóriák
Solution Center
Iparágak
MISUMI kezdőoldal
Automation Components
Connecting Parts
Hinge Pins / Pivot Pins
Pin with head ISO 2341 Form B (07337-20)
07337-20-016390
Szűrési feltételek
Mindent töröl
D1(mm)
16
Lehetőségek megtekintése
Törlés
A(mm)
39
Törlés
D3(mm)
25
Törlés
D4(mm)
4
Törlés
K(mm)
4.5
Törlés
W
6
Törlés
Z1(mm)
3
Törlés
Z2(mm)
1.6
Törlés
Becsült szállítási napok
Minden
4 munkanapok belül
NORELEM
Pin with head ISO 2341 Form B (07337-20) (07337-20-016390)
Katalógus
Cikkszám:
07337-20-016390
Törlés
CAD-adatok nem állnak rendelkezésre
Felvétel a Saját alkatrészek közé
Hasonló termékek
Mennyiség:
Kosárba
Cikkszámlista
Katalógus
Cikkszámlista
Elemek száma
30 elem
60 elem
90 elem
1
Cikkszám
07337-20-016390
D1
(mm)
A
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
K
(mm)
W
Z1
(mm)
Z2
(mm)
Minimális rendelési mennyiség
16
39
25
4
4.5
6
3
1.6
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Rendezési szempont
Normál feladási dátum
Rendezési szempont
3.96 €
(
4.71 €
)
4 munkanapok
1
Katalógus
Products homepage
Megnyitás
Katalógus (2 oldalas formátum)
Loading...