Szűrési feltételek
  • D=diameter(mm)
  • D1(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • SW(mm)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 4 munkanapok belül

Protective plugs aluminium, Form B, with hex socket, with O-ring (03150-11)

Cikkszám:

Befejezetlen: 4 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

D=diameter

(mm)

D1

(mm)

G

L=Length

(mm)

L1

(mm)

SW

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Minimális rendelési mennyiség
12.6
11.9
M8
15
7.5
4
0.0026
1 darab
13
11.9
M12
21
11.5
4
0.0000
1 darab
17
15.9
M16
26
15
5
0.0124
1 darab
21
19.9
M20
35
19
5
0.0261
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
3.82 €
( 4.55 € )
4 munkanapok
2.64 €
( 3.14 € )
4 munkanapok
3.11 €
( 3.70 € )
4 munkanapok
7.08 €
( 8.43 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

· Sealing the grid holes