Szűrési feltételek
  • Screw Nominal (M)
  • Strength class
  • Pitch(mm)
  • h(mm)
  • m(mm)
  • s(mm)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 4 munkanapok belül

Hexagon Nuts, Metrical Thread, with Polyamide Insert, Self-locking - Nuts DIN 985 (Similar DIN EN ISO 10511), Thin Version, Steel, Zinc-plated

Cikkszám:

Befejezetlen: 23 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

Screw Nominal (M)

Strength class

Pitch

(mm)

h

(mm)

m

(mm)

s

(mm)

Weight per 100 pcs

(kg)

Minimális rendelési mennyiség
M 3
8
0.5
4
2
6
0.06
1 darab
M 4
8
0.7
5
2.9
7
0.12
1 darab
M 5
8
0.8
5
3.2
8
0.14
1 darab
M 6
8
1
6
4
10
0.25
1 darab
M 6
10
1
6
4
10
0.25
1 darab
M 8
8
1.25
8
5.5
13
0.54
1 darab
M 8
10
1.25
8
5.5
13
0.54
1 darab
M 10
8
1.5
10
6.5
17
1.16
1 darab
M 10
10
1.5
10
6.5
17
1.16
1 darab
M 12
8
1.75
12
8
19
1.61
1 darab
M 12
10
1.75
12
8
19
1.61
1 darab
M 14
8
2
14
9.5
22
2.41
1 darab
M 14
10
2
14
9.5
22
2.41
1 darab
M 16
8
2
16
10.5
24
3.28
1 darab
M 16
10
2
16
10.5
24
3.28
1 darab
M 20
8
2.5
20
14
30
6.30
1 darab
M 20
10
2.5
20
14
30
6.30
1 darab
M 24
8
3
24
15
36
9.20
1 darab
M 24
10
3
24
15
36
9.20
1 darab
M 30
8
3.5
27
17
41
21.66
1 darab
M 30
10
3.5
27
17
46
21.66
1 darab
M 36
8
4
36
25
55
40.00
1 darab
M 36
10
4
36
25
55
40.00
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
0.14 €
( 0.17 € )
4 munkanapok
0.14 €
( 0.17 € )
4 munkanapok
0.14 €
( 0.17 € )
4 munkanapok
0.14 €
( 0.17 € )
4 munkanapok
0.14 €
( 0.17 € )
4 munkanapok
0.14 €
( 0.17 € )
4 munkanapok
0.30 €
( 0.36 € )
4 munkanapok
0.30 €
( 0.36 € )
4 munkanapok
0.70 €
( 0.83 € )
4 munkanapok
0.55 €
( 0.65 € )
4 munkanapok
0.72 €
( 0.86 € )
4 munkanapok
0.57 €
( 0.68 € )
4 munkanapok
0.99 €
( 1.18 € )
4 munkanapok
0.77 €
( 0.92 € )
4 munkanapok
1.28 €
( 1.52 € )
4 munkanapok
1.82 €
( 2.17 € )
4 munkanapok
2.55 €
( 3.03 € )
4 munkanapok
3.54 €
( 4.21 € )
4 munkanapok
5.10 €
( 6.07 € )
4 munkanapok
8.36 €
( 9.95 € )
4 munkanapok
9.92 €
( 11.80 € )
4 munkanapok
11.11 €
( 13.22 € )
4 munkanapok
11.91 €
( 14.17 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Self-locking hexagon nuts, according to the old standard DIN 985, with metric ISO thread.
The standard DIN 985 was replaced by DIN EN ISO 10511. Some of these nuts have different outer dimensions (width across flats or height). But the nut DIN 985 is still used very often.
Note: Nuts from steel or stainless steel tend to stick (seizure) on threaded bars from steel or stainless steel. They must be well lubricated and are movable only for short time at low speed.

Material:
Steel, property class 8, zinc-plated.
Steel, property class 10, zinc-plated.