Szűrési feltételek
  • Bore d(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • B(mm)
  • H(mm)
  • b+/-0.02(mm)
  • h+/-0.02(mm)
  • B1(mm)
  • H1(mm)
  • P(mm)
  • d4(mm)
  • SW(mm)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 4 munkanapok belül

Pillow Block Bearing Units EK, for Fixed Side, Black Oxided

Cikkszám:

Befejezetlen: 6 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

Type

Bore d

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

B

(mm)

H

(mm)

b+/-0.02

(mm)

h+/-0.02

(mm)

B1

(mm)

H1

(mm)

P

(mm)

d4

(mm)

SW

(mm)

Weight

(kg)

Minimális rendelési mennyiség
EK 06
6
20
5.5
22
3.5
42
25
21
13
20
12
30
5.2
12
0.14
1 darab
EK 08
8
23
7
26
4
52
32
26
17
27
16
38
6.3
14
0.24
1 darab
EK 10
10
24
6
29.5
6
70
43
35
25
36
24
52
9
16
0.46
1 darab
EK 12
12
24
6
29.5
6
70
43
35
25
36
24
52
9
19
0.44
1 darab
EK 15
15
25
6
36
5
80
50
40
30
40
25
60
11
22
0.55
1 darab
EK 20
20
42
10
50
10
95
58
47.5
30
56
25
75
11
30
1.35
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
98.85 €
( 117.63 € )
4 munkanapok
99.12 €
( 117.95 € )
4 munkanapok
87.60 €
( 104.24 € )
4 munkanapok
89.79 €
( 106.85 € )
4 munkanapok
105.99 €
( 126.13 € )
4 munkanapok
139.81 €
( 166.37 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Material: Housing from steel, all surfaces machined, black oxide finished. With quality rolling bearings.
Ready-to-install housing bearing unit for trapezoidal and ballscrew spindle drives, for the fixed side. With two angular contact ball bearings, lightly preloaded, with seals.
Types EK06 and EK08 sealed only on the side without the nut. With 2 mounting holes. Locknut and distance bushes are included. Due to the standard dimensions, these units can also replace parts of other suppliers.
Matching counterpart for support side: Pillow Block Bearing EF.