Szűrési feltételek
  • Type
  • Bore d(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • B(mm)
  • H(mm)
  • b+/-0.02(mm)
  • h+/-0.02(mm)
  • B1(mm)
  • H1(mm)
  • E(mm)
  • P(mm)
  • C1(mm)
  • C2(mm)
  • t(mm)
  • d3(mm)
  • d4(mm)
  • d5(mm)
  • SW(mm)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 4 munkanapok belül

Pillow Block Bearing Units BK, for Fixed Side, Black Oxided

Cikkszám:

Befejezetlen: 9 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

Type

Bore d

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

B

(mm)

H

(mm)

b+/-0.02

(mm)

h+/-0.02

(mm)

B1

(mm)

H1

(mm)

E

(mm)

P

(mm)

C1

(mm)

C2

(mm)

t

(mm)

d3

(mm)

d4

(mm)

d5

(mm)

SW

(mm)

Weight

(kg)

Minimális rendelési mennyiség
BK 10
10
25
5
29.5
5
60
39
30
22
34
32.5
15
46
13
6
6.5
5.5
6.3
10.5
16
0.39
1 darab
BK 12
12
25
5
29.5
5
60
42
30
25
34
32.5
18
46
13
6
1.5
5.5
6.3
10.5
19
0.41
1 darab
BK 15
15
27
6
32
6
70
47
35
28
38
38
18
54
15
6
6.5
5.5
6.3
10.5
22
0.57
1 darab
BK 17
17
35
9
44
7
86
63
43
39
48
55
28
68
19
8
8.6
6.6
8.7
14
24
1.27
1 darab
BK 20
20
35
8
43
8
88
59
44
34
50
50
22
70
19
8
8.5
6.6
8.7
14
30
1.19
1 darab
BK 25
25
42
12
54
9
106
79
53
48
62
70
33
85
22
10
10.8
9
10.7
17.5
35
2.3
1 darab
BK 30
30
45
14
61
9
128
88
64
51
74
78
33
102
23
11
13
11
13.7
20
40
3.32
1 darab
BK 35
35
50
14
67
12
140
95
70
52
86
79
35
114
26
12
13
11
13.7
20
50
4.33
1 darab
BK 40
40
61
18
76
15
160
109
80
60
98
90
37
130
33
14
17.5
14
17.7
26
50
6.5
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
87.40 €
( 104.01 € )
4 munkanapok
90.32 €
( 107.48 € )
4 munkanapok
105.10 €
( 125.07 € )
4 munkanapok
136.01 €
( 161.85 € )
4 munkanapok
138.85 €
( 165.23 € )
4 munkanapok
174.88 €
( 208.11 € )
4 munkanapok
214.19 €
( 254.89 € )
4 munkanapok
268.69 €
( 319.74 € )
4 munkanapok
318.78 €
( 379.35 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Material: Housing from steel, all surfaces machined, black oxide finished. With quality rolling bearings.
Ready-to-install housing bearing unit for trapezoidal and ballscrew spindle drives, for the fixed side. With two angular contact ball bearings, lightly preloaded, with seals. With 8 mounting holes.
Locknut and distance bushes are included. Due to the standard dimensions, these units can also replace parts of other suppliers.
Spindle reworking on request. Matching counterpart for support side: Pillow Block Bearing BF.