Szűrési feltételek
  • Shape
  • Thread type
  • Ball diameter d1H9/h9(mm)
  • Thread size d2(mm)
  • Thread pitch(mm)
  • SWBh14(mm)
  • a±0.3(mm)
  • e(mm)
  • l2±0.3(mm)
  • l3±0.3(mm)
  • Max. pull-out force static Fperm.(N)
  • Max. pull-out force dynamic Fperm.(N)
  • Pivoting angle(°)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 4 munkanapok belül

Angle Joints DIN 71802, Zinc-plated (63650500)

Cikkszám:

63650500
Törlés
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
63650500

Shape

Thread type

Ball diameter d1H9/h9

(mm)

Thread size d2

(mm)

Thread pitch

(mm)

SWBh14

(mm)

a±0.3

(mm)

e

(mm)

l2±0.3

(mm)

l3±0.3

(mm)

Max. pull-out force static Fperm.

(N)

Max. pull-out force dynamic Fperm.

(N)

Pivoting angle

(°)

Weight

(g)

Minimális rendelési mennyiség
C
Left
8
M 5
0.8
7
22
10.2
10.2
9
464
337
18°
15.2
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
2.08 €
( 2.48 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Material: Steel zinc-plated. Ball stud hardened.
Form C: With threaded bolt and hexagon nut.
Form CS: With threaded bolt, hexagon nut and circlip.
Right = Right-hand thread in the socket.
Left = Left-hand thread in the socket, marked with a circumferential groove.