Szűrési feltételek
  • Outer diameter D(mm)
  • D2(mm)
  • d(mm)
  • Inner thread size G(mm)
  • Height H(mm)
  • Length L(mm)
  • m(mm)
  • s(mm)
  • Spring rate (medium) for pressure load CD(N/mm)
  • Pressure load Fperm.(N)
  • Spring range+/-20% at Fperm.(mm)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 4 munkanapok belül

Machine Mounts, Not Failsafe, with Square Flange

Cikkszám:

Befejezetlen: 4 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

Outer diameter D

(mm)

D2

(mm)

d

(mm)

Inner thread size G

(mm)

Height H

(mm)

Length L

(mm)

m

(mm)

s

(mm)

Spring rate (medium) for pressure load CD

(N/mm)

Pressure load Fperm.

(N)

Spring range+/-20% at Fperm.

(mm)

Weight

(kg)

Minimális rendelési mennyiség
101
60
9
M 12
40
108
88
3
2000
5000
2.5
0.67
1 darab
150
110
12.5
M 16
51.5
168
132
4
5200
13000
2.5
2.04
1 darab
177
125
13
M 20
63
184
150
4.5
4800
16800
3.5
3.1
1 darab
192
150
13
M 20
70
200
165
6
5200
18200
3.5
4.45
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
22.19 €
( 26.41 € )
4 munkanapok
45.31 €
( 53.92 € )
4 munkanapok
66.56 €
( 79.21 € )
4 munkanapok
95.05 €
( 113.11 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Material:
Elastomer: Natural rubber 62° +/-5° Shore A.
Metal parts: Steel, quality 5.6, zinc-plated.
Elastic mounts for machines.
Not failsafe: For applications without tensile forces.
Temperature range: -40°C up to +80°C.