Megerősítve
  • I.D.(mm)
  • O.D.(mm)
  • Width(mm)
  • Tightening torque(Nm)
  • Admissible axial force Fax(kN)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 4 munkanapok belül

Quick Release Shaft Collars (62366225)

Cikkszám:

62366225
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
62366225

I.D.

(mm)

O.D.

(mm)

Width

(mm)

Tightening torque

(Nm)

Admissible axial force Fax

(kN)

Weight

(g)

Minimális rendelési mennyiség
25
50
13
0.7
400
49
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
57.78 €
( 68.76 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Material: Aluminium, black anodized.
Eccentric lever gold-colored anodized.
Screw and axis stainless steel.

Features: With eccentric lever.
Easy to mount and quickly to readjust.
Does not damage the shaft.
Even distribution of clamping force.

The lever force and clamping force can be set exactly by the adjusting screw with allen. The pivot point and the lever must always be well lubricated.

A cikkszám megerősítésre került