Megerősítve
  • O.D.(mm)
  • Width(mm)
  • Material
  • Bore diameter d1(mm)
  • Max. outer diameter over screw head Rmax.(mm)
  • Screw DIN 912 (Thread size x length)
  • Mounting hole center distance m(mm)
  • Hole diameter (Version B1) B1(mm)
  • Suitable screw size (Version B1) G1*(mm)
  • Hole diameter (Version B2) B2(mm)
  • Suitable screw size (Version B2) G2**(mm)
  • Version
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 4 munkanapok belül

Shaft Collars, Clamp Collars, Double-Split - Type B1 and B2, Stainless Steel (62399412B2)

Cikkszám:

62399412B2
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
62399412B2

O.D.

(mm)

Width

(mm)

Material

Bore diameter d1

(mm)

Max. outer diameter over screw head Rmax.

(mm)

Screw DIN 912 (Thread size x length)

Mounting hole center distance m

(mm)

Hole diameter (Version B1) B1

(mm)

Suitable screw size (Version B1) G1*

(mm)

Hole diameter (Version B2) B2

(mm)

Suitable screw size (Version B2) G2**

(mm)

Version

Weight

(g)

Minimális rendelési mennyiség
30
11
Stainless steel (1.4305)
12
31.8
M 4 x 12
21
4.5
M 4
3.5
M 3
B2
44
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
18.14 €
( 21.59 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Material: Stainless steel 1.4305 (AISI 303), screws stainless steel A2-70.
Type B1: With two axial mounting bores.
Type B2: With two axial mounting bores, with sunk holes for cylindrical screws DIN 912.
The threads of the screws DIN 912 are covered with a layer of polyamide.
Tolerance b: +0.08 mm / -0.25 mm
Temperature range: -40ºC to +175ºC.

* Fitting screw size for B1.
** Fitting screw size for B2.

A cikkszám megerősítésre került