Szűrési feltételek
  • Sound level(dB(A))
  • Consumption(kW)
  • Dryer for compressor of(CV)
  • Flow rate(m3/h)
  • Inlet (By-pass)
  • Outlet (By-pass)
  • Type
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 6 munkanapok belül
      • 7 munkanapok belül

    Refrigeration Dryers with By-pass Hose and Flexible Hose

    Refrigeration Dryers with By-pass Hose and Flexible Hose

    Cikkszám:

    Befejezetlen: 5 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Sound level

    (dB(A))

    Consumption

    (kW)

    Dryer for compressor of

    (CV)

    Flow rate

    (m3/h)

    Inlet (By-pass)

    Outlet (By-pass)

    Minimális rendelési mennyiség
    45
    0.24
    4
    30
    R 1/2 M
    R 1/2 M
    1 darab
    51
    0.41
    7.5
    60
    R 3/4 M
    R 3/4 M
    1 darab
    53
    0.46
    10
    80
    R 3/4 M
    R 3/4 M
    1 darab
    53
    0.57
    15
    100
    R 3/4 M
    R 3/4 M
    1 darab
    60
    0.58
    20
    140
    G 1 F
    G 1 F
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    1,519.00 €
    ( 1,807.61 € )
    7 munkanapok
    1,834.00 €
    ( 2,182.46 € )
    6 munkanapok
    1,939.00 €
    ( 2,307.41 € )
    6 munkanapok
    2,391.67 €
    ( 2,846.09 € )
    6 munkanapok
    3,763.67 €
    ( 4,478.77 € )
    7 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Compressed air at the compressor outlet contains water (droplets or vapour) which can compromise the operation of pneumatic machines and tools.
    To guarantee top-quality work, the water must be eliminated from the air: with an air dryer. The dryer uses a heat exchange process to reduce the temperature of the compressed air, causing water in the air to condensate (dew point). The condensed water is then evacuated through a drain built into the dryer.