Megerősítve
  • For pipe OD(mm)
  • Type
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 7 munkanapok belül

    Aluminium Reducing Tee Fitting (PPS1 TR3216)

    Aluminium Reducing Tee Fitting PPS1 TR3216

    Cikkszám:

    PPS1 TR3216
    Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    PPS1 TR3216

    For pipe OD

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    16
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    22.25 €
    ( 26.48 € )
    7 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Prevost's Piping System - (PPS) line: 100% aluminium pipe and fittings; compact, lightweight and durable. The line is TUV certified, meets QUALICOAT requirements, is compliant with REACH and the fire rating standard for building products and components (EN 13501-1) are met.

    The Prevost Piping System line guarantees:
    ■ A clean, high quality air supply
    ■ A leak free system with optimised flow rates
    ■ Maximum pressure of 16 bar

    A cikkszám megerősítésre került