Szűrési feltételek
  • Outer diameter D (mm)(Ø)
  • Size dw(mm)
  • Load rating(N)
  • Height H(mm)
  • Overhang with ball h1(mm)
  • Thread length L(mm)
  • Thread size x Pitch M(mm)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 4 munkanapok belül

Ball Transfer Units 378, Solid Steel Housing, Plain Fit, with Threaded Stud

Cikkszám:

Befejezetlen: 5 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

Outer diameter D (mm)

(Ø)

Size dw

(mm)

Load rating

(N)

Height H

(mm)

Overhang with ball h1

(mm)

Thread length L

(mm)

Thread size x Pitch M

(mm)

Weight

(kg)

Minimális rendelési mennyiség
20
12.7
500
19.1
3.8
16.1
M 8 x 1.25
0.04
1 darab
20.6
12.7
500
19.1
3.8
28.7
M 8 x 1.25
0.04
1 darab
44
25.4
2250
48.3
5.6
25
M 12 x 1.75
0.49
1 darab
50
25.4
3850
51.3
6.4
25
M 12 x 1.75
0.63
1 darab
60
38.1
11000
73.5
12.7
40
M 20 x 2.5
1.34
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
32.21 €
( 38.33 € )
4 munkanapok
33.86 €
( 40.29 € )
4 munkanapok
99.83 €
( 118.80 € )
4 munkanapok
110.43 €
( 131.41 € )
4 munkanapok
170.99 €
( 203.48 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Material: Housing: Steel, with KTL “Anti-Oxide” electrophoretic coating.
Ball cup: Steel, case hardened.
Balls: Steel 100Cr6, hardened.
Heavy duty ball transfer unit for high load.
High shock resistance. Very low friction.
Orientation: Anyway.
From size 25.4 with felt seal. Without drain hole.
Conveying speed max. 2m/sec.
Temperature range -30°C to +160°C.