Megerősítve
  • Bore d(mm)
  • Keyway width b(mm)
  • Depth of keyway t2(mm)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 4 munkanapok belül

Taper Bushes 3535 (62251030)

Cikkszám:

62251030
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
62251030

Bore d

(mm)

Keyway width b

(mm)

Depth of keyway t2

(mm)

Weight

(kg)

Minimális rendelési mennyiség
30
8
3.3
6.95
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
51.53 €
( 61.32 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Material: GG25.
Bores ISO E8. Metric bores with feather keyways DIN 6885/1. Inch bores with feather keyways like British Standard (BS).
Screws included in delivery. With three screws. Thread BSW. Cone and front side ground.
Shaft tolerance +0.05/-0.125 mm. Can be used with or without parallel key, depending on the required torque.
Other bush sizes and bores available at short notice.

A cikkszám megerősítésre került