Szűrési feltételek
  • Bore d(mm)
  • Keyway width b(mm)
  • Depth of keyway t2(mm)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 4 munkanapok belül

Taper Bushes 2517 (62250628)

Cikkszám:

62250628
Törlés
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
62250628

Bore d

(mm)

Bore (Inch) d

Keyway width b

(mm)

Keyway width (inch) b

Depth of keyway t2

(mm)

Depth of keyway (Inch) t2

Weight

(kg)

Minimális rendelési mennyiség
28
-
8
-
3.3
-
1.52
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
17.66 €
( 21.02 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Material: GG25.
Bores ISO E8. Metric bores with feather keyways DIN 6885/1. Inch bores with feather keyways like British Standard (BS).
Screws included in delivery. Thread BSW. Cone and front side ground.
Shaft tolerance +0.05/-0.125 mm. Can be used with or without parallel key, depending on the required torque.
Other bush sizes and bores available at short notice.