Szűrési feltételek
  • Number of Teeth(T)
  • Bore H7(mm)
  • Outer diameter da(mm)
  • Pitch circle diameter d(mm)
  • Hub diameter ND(mm)
  • Total length L(mm)
  • Keyway width KH9(mm)
  • Depth of keyway T2(mm)
  • Thread size M
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 4 munkanapok belül

Sprockets KRF, Teeth Hardened, ISO 20 B-1 (10981445)

Cikkszám:

10981445
Törlés
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
10981445

Number of Teeth

(T)

Bore H7

(mm)

Outer diameter da

(mm)

Pitch circle diameter d

(mm)

Hub diameter ND

(mm)

Total length L

(mm)

Keyway width KH9

(mm)

Depth of keyway T2

(mm)

Thread size M

Weight

(kg)

Minimális rendelési mennyiség
14
45
157.8
142.68
108
45
14
3.8
M 12
3.4
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
84.75 €
( 100.85 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Material: Steel C45.
Ready-to-install, for various shaft diameters.
Teeth milled and induction hardened (approx. HRC 50), custom bore H7 - surface parameter Ra 1.6, keyway in accordance with DIN 6885/1 positioned beneath tip of tooth, 2 threads for set screws, one positioned for the keyway, one offset by 90°.