Megerősítve
  • Inner diameter d(mm)
  • Outer diameter D(mm)
  • L1(mm)
  • Length L(mm)
  • L2(mm)
  • Transmissible torque T(Nm)
  • Admissible axial force Fax(kN)
  • Shaft surface pressure PW(N/mm2)
  • Hub surface pressure PN(N/mm2)
  • Bolts 12.9 (No. x Size)
  • Tightening torque fastening screws TA(Nm)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 4 munkanapok belül

Locking Assemblies COM-AS (61530022)

Cikkszám:

61530022
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
61530022

Inner diameter d

(mm)

Outer diameter D

(mm)

L1

(mm)

Length L

(mm)

L2

(mm)

Transmissible torque T

(Nm)

Admissible axial force Fax

(kN)

Shaft surface pressure PW

(N/mm2)

Hub surface pressure PN

(N/mm2)

Bolts 12.9 (No. x Size)

Tightening torque fastening screws TA

(Nm)

Weight

(kg)

Minimális rendelési mennyiség
22
47
17
20
26
340
35
204
95
8 x M6
15
0.21
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
13.66 €
( 16.26 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Material: Steel.
• For fixing a hub (e.g. V-belt pulley or similar) on a shaft.
• For medium high torques. Like COM-A, but with slotted rings.
• Not self-centering.
• Self-releasing at dismounting.
• No axial movement during mounting.

A cikkszám megerősítésre került