Szűrési feltételek
  • For Tube OD(mm)
  • Type
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 7 munkanapok belül

    Parallel Male Regulator with Adjusting Knob - Cylinder Supply - RPM IG

    Parallel Male Regulator with Adjusting Knob - Cylinder Supply - RPM IG

    Cikkszám:

    Befejezetlen: 2 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    For Tube OD

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    4
    1 darab
    6
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    4.78 €
    ( 5.69 € )
    7 munkanapok
    4.78 €
    ( 5.69 € )
    7 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Push-to-connect fittings CONEX and Micro CONEX: A comprehensive range of configurations to supply a wide range of possibilites: pneumatic wiring, cylinders, control valves, pneumatic controls, etc.
    - Fixed equipment fittings, with Teflon-coated thread (tapered or parallel) with gasket
    - Link fittings, tube-to-tube connections (functional fittings, valves flow rate regulators)
    - Nickel-plated brass options for excellent corrosion resistance
    - Applications: compressed air, water, inert fluids and oil.