Megerősítve
  • Component material
  • Component colour
  • Type
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 4 munkanapok belül

    Hygienic USIT® sealing and shim washer Freudenberg Process Seals (K1326) (K1326.162)

    Hygienic USIT® sealing and shim washer Freudenberg Process Seals (K1326) K1326.162

    Cikkszám:

    K1326.162
    Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    K1326.162

    Component material

    Component colour

    Minimális rendelési mennyiség
    70 EPDM 253815
    white
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    5.85 €
    ( 6.96 € )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Material:
    Stainless steel 1.4404.
    Rubber beading:
    70 EPDM 291 black
    70 EPDM 253815 white
    75 Fluoroprene XP 45 blue
    Note:
    Flat metallic seal with elastomer beading for cavity-free, static sealing of screw connections. The Hygienic USIT® sealing and shim washer forms a cavity-free seal on product contact surfaces or within aseptic isolators only when used in conjunction with the specially designed screw or nut (see Art. No. K1327 and K1328). The sealing and shim washer reliably eliminates cavities on screw connections. Residual material or cleaning agents cannot precipitate unnoticed and so contamination through microbes and bacteria is negated.

    A cikkszám megerősítésre került