Megerősítve
  • Main colour
  • Component colour
  • Form
  • Assembly
  • Version 1
  • D=Bore diameter(mm)
  • D1(mm)
  • H2(mm)
  • L2(mm)
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 4 munkanapok belül

    Remote release, Zinc (K1481) (K1481.2011114511)

    Cikkszám:

    K1481.2011114511
    Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    K1481.2011114511

    Main colour

    Component colour

    Form

    Assembly

    Version 1

    D=Bore diameter

    (mm)

    D1

    (mm)

    H2

    (mm)

    L2

    (mm)

    Weight

    (kg)

    PL Edelstahl

    Minimális rendelési mennyiség
    black
    black
    A
    Mounting from the rear
    without lock
    2.65
    6
    5
    7.4
    0.1859
    -
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    34.82 €
    ( 41.44 € )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    · Actuation possible in inaccessible assembly spaces

    · Ergonomically optimised actuating position possible

    · Actuation possible even when safety distances are required

    · Easy replacement of wear parts

    A cikkszám megerősítésre került